17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 二重管標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0021-01)

通常単価(税別)
36,682円
税込単価
40,350円
通常出荷日:4日目

【特長】・0.1℃目盛で高精度です。・二重管で目盛が見やすいです。【用途】・温度の計量管理業務に。【商...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1122
  • JANコード
    4974425012107
  • 質量(g)
    18.000

型番:

0021-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0021-01の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1122
JANコード
4974425012107
質量(g)
18.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0021-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,682円
( 40,350円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1℃目盛で高精度です。
・二重管で目盛が見やすいです。
【用途】
・温度の計量管理業務に。
【商品仕様】
・二重管ガラス製温度計
・専用ケース付属
・製造者の検査成績書付
・1本入
・ガラス製温度計(二重管)
・温度0~50℃
・全長30cm
・JANコード:4974425012107
・トラスココード:805-1122
・質量:18g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

佐藤 二重管標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0021-01)の型番0021-01のページです。 型番0021-01に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 二重管標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0021-01)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書付きで購入したいのですが。
A
該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 二重管標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0021-01)
佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)
佐藤 地温・気温用温度計 -10~50℃ 30cm (0520-00)
棒状標準温度計
佐藤 棒状温度計AL0~100℃
佐藤 専用スタンド (7450-30)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格36,682円18,700円2,370円54,245円995円17,630円
通常出荷日4日目7日目6日目3日目5日目7日目
トラスココード805-1122805-1120805-1124166-4294805-1064805-1166
JANコード497442501210749744250141014974425020508497442501400249744250187034974425390601
質量(g)18.00027.00022.00027.000501.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました