17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ 標準寸法(インチ) 受注生産品
  • 六角棒スパナ 標準寸法(インチ) 受注生産品

六角棒スパナ 標準寸法(インチ) 受注生産品

通常単価(税別)
8055,445
税込単価
8865,990
通常出荷日:9日目

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】・六角穴...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
1
235
4984798101209
811-6026
148.5
95
1個
-
118
4984798101162
811-6044
136.5
42
1個
-
138
4984798101186
811-6047
273
55
1個
-
95
4984798101131
811-6048
45
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,445
( 5,990 )
9日目
965
( 1,062 )
9日目
1,570
( 1,727 )
9日目
805
( 886 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒スパナ 標準寸法(インチ) 受注生産品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒スパナ 標準寸法(インチ) 受注生産品
六角棒スパナ 標準寸法(インチ)
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)
六角棒スパナ テーパーヘッド特短 標準寸法(インチ)
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格805-384 -361 -2,716 -799 -856 -
通常出荷日9日目9日目1日目〜9日目9日目1日目〜
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)鋼材:エイトオリジナルの六角レンチ専用鋼材SNCM+Vスペシャル 表面処理:強化ニッケルめっき(別称、ELアーマーめっき)レンチ:エイトオリジナルの六角レンチ専用合金鋼SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト