17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ 標準寸法(インチ)
  • 六角棒スパナ 標準寸法(インチ)

六角棒スパナ 標準寸法(インチ)

通常単価(税別)
3843,927
税込単価
4224,320
通常出荷日:9日目

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】・六角穴...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
125
4984798101179
811-6556
189.5
45
20個
88
4984798101124
811-6632
32.5
30
100個
60
4984798101070
811-6633
5.5
20
100個
46
4984798101032
811-6630
1.000
13
100個
175
4984798101414
811-6036
607.5
70
1個
110
4984798101155
811-6638
91.5
37
30個
75
4984798101100
811-6636
15
25
100個
56
4984798101056
811-6637
2.500
17
100個
98
4984798101148
811-6641
55.5
34
50個
68
4984798101094
811-6642
9.5
24
100個
50
4984798101049
811-6643
1.5
14
100個
200
4984798101193
811-6045
950
80
1個
81
4984798101117
811-6646
22
27
100個
58
4984798101063
811-6557
3.5
18
100個
65
4984798101087
811-6558
7.5
22
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
9日目
473
( 520 )
9日目
397
( 437 )
9日目
384
( 422 )
9日目
1,963
( 2,159 )
9日目
639
( 703 )
9日目
416
( 458 )
9日目
384
( 422 )
9日目
544
( 598 )
9日目
397
( 437 )
9日目
384
( 422 )
9日目
3,927
( 4,320 )
9日目
461
( 507 )
9日目
397
( 437 )
9日目
397
( 437 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒スパナ 標準寸法(インチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒スパナ 標準寸法(インチ)
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)
六角棒スパナ テーパーヘッド特短 標準寸法(インチ)
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ビニールポーチセット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格384-361 -2,716 -799 -856 -1,341 -
通常出荷日9日目1日目〜9日目9日目1日目〜9日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)鋼材:エイトオリジナルの六角レンチ専用鋼材SNCM+Vスペシャル 表面処理:強化ニッケルめっき(別称、ELアーマーめっき)レンチ:エイトオリジナルの六角レンチ専用合金鋼SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)-レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト