17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)001シリーズ
  • 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)001シリーズ

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)001シリーズ

通常単価(税別)
5257,644
税込単価
5788,408
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です【用途】・六角穴付...

詳細を確認
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
3.5
68
4984798100066
811-6033
7.5
22
1個
4.5
76
4984798100080
811-6038
14.000
27
1個
5.5
85
4984798100103
811-6041
23.5
30
1個
8
100
4984798100134
811-6647
59
36
50個
20
185
4984798100257
811-6028
713.5
72
1個
21
198
4984798100264
811-6029
838.5
75
1個
23
210
4984798100288
811-6030
1090
85
1個
26
245
4984798100301
811-6032
1610
95
1個
30
290
4984798100394
811-6034
2535
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525
( 578 )
6日目
563
( 619 )
9日目
639
( 703 )
9日目
525
( 578 )
9日目
3,997
( 4,397 )
6日目
4,169
( 4,586 )
9日目
4,590
( 5,049 )
9日目
5,866
( 6,453 )
9日目
7,644
( 8,408 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)001シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)001シリーズ
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット
六角棒スパナ 標準寸法(インチ)
リング付六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)セット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格525-361 -2,716 -856 -384 -1,188 -
通常出荷日6日目〜1日目〜9日目1日目〜9日目9日目
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)鋼材:エイトオリジナルの六角レンチ専用鋼材SNCM+Vスペシャル 表面処理:強化ニッケルめっき(別称、ELアーマーめっき)-レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト