ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

セレクトペールM-70本体

セレクトペールM-70本体 00076
通常単価(税別)
2,236
税込単価
2,460
通常出荷日:11日目

【特長】・本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。【用途】・ゴミ箱

型番:

00076
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00076の仕様・寸法情報

JANコード
4973221000769
トラスココード
779-0015
質量(g)
2449
材質1
ポリプロピレン(PP)

商品情報

【商品仕様】
・色:ブルー
・間口(mm):540
・奥行(mm):530
・高さ(mm):530
・容量(L):70
・適合フタ:00077 4227
・フタ付/別:別
・材質:ポリプロピレン(PP)

型番リスト

表示件数
型番
00076

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4973221000769
779-0015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,236
( 2,460 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
【用途】
・ゴミ箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セレクトペールM-70本体の型番00076のページです。 型番00076に関する仕様情報を記載しております。
セレクトペールM-70本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セレクトペールM-70本体
ネオカラー分別スリムペダル 00956
プッシュ&ペダル20S
ダストボックスフタ
連結ハンドルペール カーキグリーン
ファブ 本体 グレー
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格2,2362,4022,8331,0524,4772,202
通常出荷日11日目1日目1日目4日目1日目7日目
質量(g)24492000.0001150.000269.0002600-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンプッシュフタ:ステンレスポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト