17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットクリーナー(フレキシブルタイプ) SZ302

マグネットクリーナー(フレキシブルタイプ)

通常単価(税別)
6,953円
税込単価
7,648円
通常出荷日:9日目

【特長】・狭い所の鉄粉除去、取り難い所の鉄屑の取り出しに最適です。

型番:

SZ302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SZ302の仕様・寸法情報

マグネット径(mm)
7/10
全長(mm)
330
商品タイプ
マグネットクリーナー
トラスココード
838-0001

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SZ302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,953円
( 7,648円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い所の鉄粉除去、取り難い所の鉄屑の取り出しに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリーナー(フレキシブルタイプ)の型番SZ302のページです。 型番SZ302に関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリーナー(フレキシブルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリーナー(フレキシブルタイプ)
マグネットクリーナー
アンテナ式マグネット
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
ロードスイーパ
パワーマグネットクリーナー
メーカー下西製作所下西製作所新潟精機(SK)エスコカネテックトラスコ中山
通常価格6,953円4,107円2,307円19,417円173,700円8,503円
通常出荷日9日目9日目4日目2日目4日目1日目
マグネット径(mm)7/1010/1510吸着面:112×653525
全長(mm)330250135~4901851090400
商品タイプマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットクリーナー
トラスココード838-0001837-9999----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました