17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットクリーナー SZ225

マグネットクリーナー

通常単価(税別)
4,107円
税込単価
4,518円
通常出荷日:9日目

【特長】・狭い所の鉄粉除去、取り難い所の鉄屑の取り出しに最適です。

型番:

SZ225
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SZ225の仕様・寸法情報

マグネット径(mm)
10/15
全長(mm)
250
商品タイプ
マグネットクリーナー
トラスココード
837-9999

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SZ225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,107円
( 4,518円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い所の鉄粉除去、取り難い所の鉄屑の取り出しに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリーナーの型番SZ225のページです。 型番SZ225に関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリーナー
マグネットクリーナー(フレキシブルタイプ)
アンテナ式マグネット
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
マグペンバー
マグピック TP-35・TP-36
メーカー下西製作所下西製作所新潟精機(SK)エスコスーパーツールエンジニア
通常価格4,107円6,953円2,307円19,417円1,865円2,212円
通常出荷日9日目9日目4日目2日目在庫品1日目2日目
マグネット径(mm)10/157/1010吸着面:112×6511φ7
全長(mm)250330135~490185133~556525
商品タイプマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンド
トラスココード837-9999838-0001----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました