17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

密閉形圧力計(100Φ) 直径100mm

通常単価(税別)
7,79911,250
税込単価
8,57912,375
通常出荷日:1日目~9日目

この圧力計は、JISB7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計。【特長】・ケースはABS樹脂製...

詳細を確認
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

密閉形圧力計(100φ) イメージ

密閉形圧力計(100φ) イメージ

密閉形圧力計(100φ)の寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

(単位:mm)

大きさプラスチックケース
dDabhf
100φG3/8B11017469018

製品仕様

形状型番性能圧力レンジ(MPa)主要部材質ケース材質その他
大きさケース形状接続部金属ケースプラスチックケース蒸気用耐熱用耐振用蒸気耐振耐熱耐振動圧形一般用耐食用金属ケースプラスチックケース
一般用耐食用一般用耐食用MHVMVHVK圧力計連成(真空)計ブルドン管ブルドン管
60φA-1/4GW211-111W211-131W211-141W211-1610~0.04
0~0.06
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
0~60
0~100
0~160
0~250
0~400
-0.1~0.06
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2.5
-0.1~0
C3604BDC2680TW
C2700T
SCM435
ステンレス
りん青銅
ステンレスステンレスAC7A
黒塗装
ABS
黒色
・標凖精度は下記の通りです。
60φ…1.6級
75φ…1.6級
100φ…1.6級
150φ…1.6級
200φ…1.0級
RW211-112W211-132W211-142W211-162
B取付穴1/4GW221-111W221-131W221-141W221-161
RW221-112W221-132W221-142W221-162
D取付金具1/4GW232-111W232-131--
RW232-112W232-132--
取付穴GW233-111W233-131--
RW233-112W233-132--
75φA-3/8GW311-211W311-231W311-241W311-261
RW311-212W311-232W311-242W311-262
B取付穴GW321-211W321-231W321-241W321-261
RW321-212W321-232W321-242W321-262
D取付金具GW332-211W332-231--
RW332-212W332-232--
取付穴GW333-211W333-231--
RW333-212W333-232--
100φA-3/8GW411-211W411-231W411-241W411-261
RW411-212W411-232W411-242W411-262
1/2GW411-311W411-331W411-341W411-361
RW411-312W411-332W411-342W411-362
B取付穴3/8GW421-211W421-231--
RW421-212W421-232--
1/2GW421-311W421-331--
RW421-312W421-332--
D取付金具3/8GW432-211W432-231--
RW432-212W432-232--
1/2GW432-311W432-331--
RW432-312W432-332--
取付穴3/8GW433-211W433-231--
RW433-212W433-232--
1/2GW433-311W433-331--
RW433-312W433-332--
150φA-3/8GW611-211W611-231--
RW611-212W611-232--
1/2GW611-311W611-331--
RW611-312W611-332--
B取付穴3/8GW621-211W621-231--
RW621-212W621-232--
1/2GW621-311W621-331--
RW621-312W621-332--
D取付金具3/8GW632-211W632-231--
RW632-212W632-232--
1/2GW632-311W632-331--
RW632-312W632-332--
取付穴3/8GW633-211W633-231--
RW633-212W633-232--
1/2GW633-311W633-331--
RW633-312W633-332--

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 圧力レンジ(MPa)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

トラスココード

最小発注数量
-0.1~0
838-3638
1個
0~0.1
838-3633
1個
0~0.4
838-3635
1個
0~0.5
838-3636
1個
0~0.6
838-3637
1個
0~0.16
838-3632
1個
0~0.25
838-3634
1個
0~1.0
838-3642
1個
0~1.6
838-3639
1個
0~2.0
838-3645
1個
0~2.5
838-3643
1個
0~4.0
838-3647
1個
0~6.0
838-3648
1個
0~10
838-3640
1個
0~16
838-3641
1個
0~40
838-3646
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,455
( 9,301 )
6日目
8,455
( 9,301 )
6日目
8,030
( 8,833 )
6日目
8,030
( 8,833 )
6日目
7,799
( 8,579 )
1日目
8,455
( 9,301 )
6日目
8,030
( 8,833 )
6日目
8,030
( 8,833 )
1日目
8,030
( 8,833 )
6日目
8,030
( 8,833 )
6日目
8,030
( 8,833 )
6日目
9,124
( 10,036 )
6日目
9,690
( 10,659 )
6日目
9,690
( 10,659 )
9日目
9,978
( 10,976 )
9日目
11,250
( 12,375 )
9日目

詳細情報

基本情報

この圧力計は、JISB7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計。
【特長】
・ケースはABS樹脂製でねじ蓋構造。
・流体がエア・油・水のどれにでも使用可能。
【用途】
・屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉形圧力計(100Φ) 直径100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉形圧力計(100Φ) 直径100mm
一般圧力計(100Φ) 直径100mm
密閉型圧力計(75Φ) 直径75mm
一般圧力計(75Φ) 直径75mm
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ100)
汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm
メーカー右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造
通常価格7,799-5,680 -7,412 -4,846 -5,022 -3,012
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜在庫品1日目〜5日目
商品タイプ密閉形圧力計一般圧力計密閉形圧力計一般圧力計一般蒸気用圧力計汎用圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
規格JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
精度1.6級1.6級1.6級1.6級±1.6%F.S2.5±FS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト