ツール用品技術窓口

赤外線水分計 FD-660

通常単価(税別)
190,617円
税込単価
209,679円
通常出荷日:3日目

【特長】・ユーザーにやさしいLED付き操作部・環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター・基本性能を重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    0~100%(ウェットベース)0~500%(ドライベース)
  • 用途
    水質調査 / 食品
  • 測定方式
    乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
  • 試料質量
    1~80g/任意質量サンプリング方式
  • 最小表示桁
    水分・固形分: 0.1% または 0.01%(切替)ただし、0.01%表示は精度を保証するものではない。質量:0.005g
  • 消費電力
    最大 900W
  • 表示方法
    バックライト付 LCD(96×40mm)
  • 使用温度範囲
    5~40℃、85% RH以下(結露なきこと)
  • 熱源
    オーガニックカーボンヒーター(280W×2)
  • 電源
    AC100~120V / 220~240V(50 / 60Hz)
  • 再現性 (標準偏差)
    試料質量 5g以上0.1%(当社規定の測定条件および標準試料による)
  • 測定モード
    自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
  • 温度設定範囲
    30~180℃(1℃間隔)
  • 試料皿
    ステンレス製(直径 110mm、深さ 11mm)
  • セット内容
    試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P変換アダプタ付)、取扱説明書
  • 寸法・質量
    222(W)×360(D)×196(H)mm、3.2kg
  • 測定条件保存
    5種

型番:

FD-660
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本器赤外線水分計FD-660は、水分測定の基本となる公定標準測定法の「乾燥減量法」と極めて類似した加熱乾燥・質量測定方式の赤外線水分計です。種類・性状を問わず、ほとんどの試料の水分を測定できます※。
従来器と比べコンパクトな外観ながら、天秤ドリフトの影響を軽減するオートテア機構は継承し、操作部を大幅に見直しています。視認性の良いLCDとLED付きのキーを備えることで、器械の状態やユーザーが行える操作を示す、ユーザーにやさしい器械になっています。
また、熱源として初めて採用したオーガニックカーボンヒーターは、水が熱と反応する波長域の赤外線を多く照射しているため試料の乾燥効率が良く、赤外線ランプやハロゲンヒーターよりも長寿命です。加えて、ハロゲン化合物や金属を含みませんので、環境にもやさしい熱源です。

さらに新機能として、Pre Heat(予備加熱)モードを備えました。このモードは測定前に器械内部温度を一定にし、器械を機構的・電気的に安定させるための機能です。この他にも、乾燥効率の向上のために試料皿を大きくするなどの改良を加え、長きに渡る赤外線水分計の研究成果をふんだんに盛り込んだ器械になりました。

本器は、赤外線水分計の新たな汎用器として、水分管理を必要とする品質管理部門や検査部門をはじめ、さまざまな場面でご使用いただけます。

※加熱により爆発・発火・有害物質発生の恐れのある試料は測定できません。

 

●ユーザーに親切なLED付き操作部
  操作部のLEDの点灯で、ユーザーが行える操作を示したり、器械の状態をお知らせしたりします。

赤外線水分計 FD-660 操作部
 

■Tare/Resetキー点灯

赤外線水分計 FD-660 キー点灯1
初期画面です。
キーを押すとTare(テアー:ゼロ点調整)が始まります。

■ Start/Stopキー点灯

赤外線水分計 FD-660 キー点灯2
測定準備完了の画面です。
表示部には、質量が表示されます。
Start/Stopキーを押すと、測定が始まります。
赤外線水分計 FD-660 キー点灯3
測定中の画面です。
表示部には、水分値が表示されます。
再度キーを押すと測定を中止します。
 

●環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター

熱源のオーガニックカーボンヒーターは、環境を汚染するハロゲン化合物や金属を含んでおりません。
寿命は、従来の赤外線ランプに比べて約4倍の7,000時間※です。
また、水分が熱と反応する波長域(2.5~3μm)において、他の赤外線水分計に搭載されている一般的なハロゲンヒーターに比べ、2倍以上の赤外線を放射しています。これにより、効率の良い乾燥が可能になりました。

※ 赤外線ヒーターの実績時間を示します。実際の寿命を保証するものではありません。
赤外線水分計 FD-660 比較グラフ

●2種類の測定モード完備
あらかじめ、「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モードを備えていますので、測定試料の乾燥特性により適した乾燥条件での測定が可能です。

 

● 測定条件を登録可能
5個の測定条件保存番号を備えています。さまざまな試料の測定条件をこの番号に登録することによって、測定準備がよりスムーズに行なえます。

 

●データメモリ機能搭載
50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。

 
●高性能の電子天秤とオートテア機構
搭載している高性能の電子天秤は、標準分銅等を用い、校正ができます。
ただし、高性能な天秤でも、測定中は部品レベルの温度変化によるドリフトは避けられません。そこで、本器も従来器同様、測定中にゼロ点調整できる「オートテア機構」を内蔵しています。これにより、長時間の測定でも天秤のドリフトの影響を最低限に抑え、信頼性の高い測定を可能にしています。
赤外線水分計 FD-660 オートテア機構

30秒に1度、試料皿が持ち上がり、誤差がリセットされます。

●Pre Heat(予備加熱)モード搭載
電源投入直後や測定器内部の温度が一定でない場合、測定に誤差を
生じることがありますが、本器ではそれらを解消するため、予備加熱
を行えるPreHeatモードが搭載されています。
赤外線水分計 FD-660 PreHeatモード

●直径110ミリのステンレス製試料皿
大きな試料皿により、多くの試料を採れるので試料の代表性が向上し、また、薄く広げることができるので、乾燥効率が向上します。

 

●プリンタやPCに接続可能
プリンタ(オプション)や、PCとデータロガーソフト「FDL-02」(オプション)に接続することで、測定途中の乾燥状態や最終測定値などを印字・表示させることができます。

赤外線水分計 FD-660 プリンタ印字例

プリンタ印字例
水分測定値の最終結果だけでなく、測定条件と温度・質量・水分値が経過時間とともにリアルタイムで印字されますので、測定値等の推移を確認できます。

赤外線水分計 FD-660 データロガーソフト「FDL-02」表示例

データロガーソフト「FDL-02」表示例
「FDL?02」により、Microsoft Excel に測定データがリアルタイムで書き出されます。
同時に、時間:温度、時間:質量変化量、時間:水分値のグラフも作成されます。

●幅広い試料・あらゆる性状に

赤外線水分計 FD-660 幅広い試料
 

■仕様

測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
試料質量1~80g/任意質量サンプリング方式
最小表示桁水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)
ただし、0.01%表示は精度を保証するものではありません。
質量:0.005g
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)
0~500%(ドライベース)
繰り返し性
(標準偏差)
試料質量5g以上0.1%
(ケット科学研究所規定の測定条件および標準試料による)
測定モード自動停止モード
時間停止モード(1~120分)
温度設定範囲30~180℃(1℃間隔)
表示方法バックライト付LCD(96×40mm)
外部出力RS-232Cインターフェース
通信機能「データロガーソフトFDL-02」(オプション)によるデータ出力
測定条件保存5種
使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
熱源オーガニックカーボンヒーター(280W×2)
温度センササーミスタ
電 源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
消費電力最大900W
寸法・質量222(W)×360(D)×196(H)mm、3.2kg
試料皿ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、
スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、
電源コード(3P-2P変換アダプタ付)、取扱説明書
オプションプリンタセット(プリンタ「VZ-380」・接続ケーブル「VZC69」・プリンタ用紙・ACアダプタ)、プリンタ用紙(10巻入)、
アルミシート(500枚入)、RS-232Cケーブル「VZC52」、
データロガーソフト「FDL-02」、試料粉砕器「TQ-100」、
脱臭風防ケース「FW-100」
 

■オプション

赤外線水分計 FD-660 オプション1

プリンタ VZ-380

赤外線水分計 FD-660 オプション2

脱臭風防ケース FW-100

FD-660の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
0~100%(ウェットベース)0~500%(ドライベース)
用途
水質調査 / 食品
測定方式
乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
試料質量
1~80g/任意質量サンプリング方式
最小表示桁
水分・固形分: 0.1% または 0.01%(切替)ただし、0.01%表示は精度を保証するものではない。質量:0.005g
消費電力
最大 900W
表示方法
バックライト付 LCD(96×40mm)
使用温度範囲
5~40℃、85% RH以下(結露なきこと)
熱源
オーガニックカーボンヒーター(280W×2)
電源
AC100~120V / 220~240V(50 / 60Hz)
再現性 (標準偏差)
試料質量 5g以上0.1%(当社規定の測定条件および標準試料による)
測定モード
自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
温度設定範囲
30~180℃(1℃間隔)
試料皿
ステンレス製(直径 110mm、深さ 11mm)
セット内容
試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P変換アダプタ付)、取扱説明書
寸法・質量
222(W)×360(D)×196(H)mm、3.2kg
測定条件保存
5種

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FD-660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,617円
( 209,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユーザーにやさしいLED付き操作部
・環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター
・基本性能を重視したベーシックモデル
・最小水分表示は0.01%、質量読取限度は5mg
・オートテアー機構で天秤ドリフトに対応
・2種の測定モード、オプショナルプリンタ対応
・測定条件を登録可能
・データメモリ機能搭載
・直径110ミリのステンレス製試料皿
・プリンタやPCに接続可能
・コンパクトなボディに任意質量サンプリング方式やオート・テアー機構など、上位器種と同等の機能を搭載した、実用性に優れた赤外線水分計です
・視認性の良い大きな表示画面とLED点灯する操作キー、加熱効率に優れ環境負荷も少ないオーガニックカーボンヒータ、安定した測定のためPreHeatモードなどの新機能を採用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線水分計 FD-660の型番FD-660のページです。 型番FD-660に関する仕様情報を記載しております。
赤外線水分計 FD-660のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線水分計 FD-660
米穀水分計 ライスタ f5
乾麺水分計 HB-400
ケツト科学研究所 赤外線水分計
たたみ水分計 HX-300
牧草水分計 HX-700
メーカーケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所アズワンケット科学研究所ケット科学研究所
通常価格190,617円71,055円76,756円228,501円 -152,351円152,351円
通常出荷日3日目8日目8日目1日目〜8日目8日目
商品タイプ水分計水分計水分計水分計水分計水分計
測定範囲(%)0~100%(ウェットベース)0~500%(ドライベース)11~20(玄米、精米)10~300~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)8~20(畳表)、7~25(稲わら床)、7~35(タタミボード)8~30
用途水質調査 / 食品食品食品食品 / 土壌--
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)電気抵抗式電気抵抗式-電気抵抗式電気抵抗式
試料質量1~80g/任意質量サンプリング方式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート