17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595 CR-OM168WR-LGR

クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595

通常単価(税別)
11,634
税込単価
12,797
通常出荷日:1日目

【特長】外光の映り込みを抑えるノングレア処理で、目の疲れを軽減。マット本体は再生オレフィン系樹脂製なの...

詳細を確認

    型番:

    CR-OM168WR-LGR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-OM168WR-LGRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-OM168WR-LGR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,634
    ( 12,797 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】外光の映り込みを抑えるノングレア処理で、目の疲れを軽減。マット本体は再生オレフィン系樹脂製なので、焼却しても有毒ガスが発生しません。下敷(ダブルタイプのみ)は再生PET製。両面とも非転写です。
    【商品仕様】
    ・縦×横(mm):795×1595
    ・マット厚:1.5mm
    ・下敷厚:1mm
    ・材質:マット=再生オレフィン系樹脂,下敷=再生PET
    ・入数:1枚
    ・JAN:4953349000087

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595の型番CR-OM168WR-LGRのページです。 型番CR-OM168WR-LGRに関する仕様情報を記載しております。
    クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595
    クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595
    クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル
    クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1395
    再生オレフィンデスクマット シングル
    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):720×1050
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格11,6349,3008,038 -8,0898,089 -6,362
    通常出荷日1日目9日目1日目〜9日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト