ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

吊下げ名札エコノミータイプ 赤【10個入り】

吊下げ名札エコノミータイプ 赤 CR-NF62-R
通常単価(税別)
1,468円
税込単価
1,615円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦74×横101mm・収容寸法:縦56×横91mm・ストラップ長:約90cm・スト...

詳細を確認

型番:

CR-NF62-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CR-NF62-Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-NF62-R
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468円
( 1,615円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦74×横101mm
・収容寸法:縦56×横91mm
・ストラップ長:約90cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:ストラップ=再生PET,ケース=ポリオレフィン
・本体色:赤
・入数:10枚
・JAN:4953349081604

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吊下げ名札エコノミータイプ 赤の型番CR-NF62-Rのページです。 型番CR-NF62-Rに関する仕様情報を記載しております。
吊下げ名札エコノミータイプ 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊下げ名札エコノミータイプ 赤
吊下げ名札エコノミータイプ 青
青 吊下げ名札 エコノミータイプ
吊下げ名札エコノミータイプ 緑
緑 吊下げ名札 エコノミータイプ
黄 吊下げ名札 エコノミータイプ
メーカークラウンクラウンソニッククラウンソニックソニック
通常価格1,468円1,468円1,541円1,495円1,541円1,541円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました