ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アクリルU型名札 両用金具 50×38

アクリルU型名札 両用金具 50×38 CR-NF1-T
通常単価(税別)
435
税込単価
479
通常出荷日:4日目

【特長】シーンに合わせて選べる。一枚仕立てだから丈夫。両サイドのツマミから中紙が出し入れしやすい。【商...

詳細を確認

型番:

CR-NF1-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-NF1-Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-NF1-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】シーンに合わせて選べる。一枚仕立てだから丈夫。両サイドのツマミから中紙が出し入れしやすい。
【商品仕様】
・仕様:両用金具
・外寸:縦40×横50mm
・収容寸法:縦38×横50mm
・材質:本体=アクリル
・入数:1個
・JAN:4953349081512

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルU型名札 両用金具 50×38の型番CR-NF1-Tのページです。 型番CR-NF1-Tに関する仕様情報を記載しております。
アクリルU型名札 両用金具 50×38のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました