ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セパレ・ECO6分別廃棄はさみ

セパレ・ECO6分別廃棄はさみ CRHS3160-G
通常単価(税別)
576円
税込単価
634円
通常出荷日:4日目

【特長】ハンドル部は外して分別廃棄。【商品仕様】・刃渡り:70mm・全長:160mm・材質:刃=ステン...

詳細を確認
  • 廃棄する時以外は決して分離しないでください。ハンドルが変形し、破損の原因になります。

型番:

CRHS3160-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CRHS3160-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CRHS3160-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576円
( 634円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】ハンドル部は外して分別廃棄。
【商品仕様】
・刃渡り:70mm
・全長:160mm
・材質:刃=ステンレス鋼,ハンドル部=再生PE
・本体色:グリーン
・入数:1丁
・JAN:4953349004559

ご注意

  • 廃棄する時以外は決して分離しないでください。ハンドルが変形し、破損の原因になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セパレ・ECO6分別廃棄はさみの型番CRHS3160-Gのページです。 型番CRHS3160-Gに関する仕様情報を記載しております。
セパレ・ECO6分別廃棄はさみのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
色んな物の開封用に。
5
満足度:5.0
備え付けのハサミを探していました。 そこでこの安価な商品を購入。 切れ味は普通に良いです。耐久性は未知ですが 分別廃棄...もっと読む
0人が参考にしています。
紙の切断
5
満足度:5.0
大人が使う、いわゆる「普通のサイズ」のはさみです。 切れ味もよく文句なしです。 取っ手と刃が簡単に分別できるとのことです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレ・ECO6分別廃棄はさみ
はさみセパレ・ECO2
はさみセパレ・ECO5・キャップ付
クラウン はさみ セパレECO CR-HS116-BL
クラウン はさみ セパレECO CR-HS115-BL
クラウン はさみ セパレECO CR-HS117-G
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格576円684円652円780円716円843円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました