ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フッ素コーティングはさみ

フッ素コーティングはさみ CR-HS215-B
通常単価(税別)
2,677円
税込単価
2,945円
通常出荷日:4日目

【特長】セロハンテープや接着剤などが刃に付かず、ベタつき防止。【商品仕様】・刃渡り:85mm・全長:2...

詳細を確認

型番:

CR-HS215-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-HS215-Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-HS215-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677円
( 2,945円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】セロハンテープや接着剤などが刃に付かず、ベタつき防止。
【商品仕様】
・刃渡り:85mm
・全長:215mm
・材質:刃=ステンレス刃物鋼(フッ素コーティング),ハンドル部=再生ABS樹脂
・入数:1丁
・JAN:4953349058323

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素コーティングはさみの型番CR-HS215-Bのページです。 型番CR-HS215-Bに関する仕様情報を記載しております。
フッ素コーティングはさみのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
両面テープのカット
5
満足度:5.0
剥離紙の付いた両面テープもスパッと気持ちよく切れる、糊の付着も無く多くカットする場合もメンテナンスも不要で楽になりました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素コーティングはさみ
クラウン フッ素コーティングハサミ CR-HS140BL
クラウン フッ素コーティングハサミ CR-HS161GR
TRUSCO フッ素コートはさみ 240mm
スウィングカット フッ素コート
140mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
メーカークラウンクラウンクラウントラスコ中山レイメイ藤井エスコ
通常価格2,677円882円1,025円3,802円1,054円970円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました