ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

先丸はさみ(右手用)

先丸はさみ(右手用) CR-HS150N-Y
通常単価(税別)
639円
税込単価
703円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・刃渡り:56mm・全長:150mm・材質:刃=ステンレス鋼,ハンドル部=ABS/エラスト...

詳細を確認

型番:

CR-HS150N-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-HS150N-Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-HS150N-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃渡り:56mm
・全長:150mm
・材質:刃=ステンレス鋼,ハンドル部=ABS/エラストマー樹脂
・名札付
・本体色:イエロー/ライトブルー
・入数:1丁
・JAN:4953349058118

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先丸はさみ(右手用)の型番CR-HS150N-Yのページです。 型番CR-HS150N-Yに関する仕様情報を記載しております。
先丸はさみ(右手用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先丸はさみ(右手用)
先丸はさみ(左手用)
TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm
はさみ・ブリキ用
キャナリー 事務用 剣先 左手用
クラフト厚紙用はさみ
メーカークラウンクラウントラスコ中山エスコ長谷川刃物SK-11
通常価格639円639円950円2,738円 -1,997円1,540円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました