ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):965円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
防錆剤 兼 サビ取り剤
ミスミ
通常価格(税別):8,870円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目

【商品仕様】
・刃渡り:56mm
・全長:150mm
・材質:刃=ステンレス鋼,ハンドル部=ABS/エラストマー樹脂
・名札付
・仕様:左手用
・本体色:イエロー/ライトブルー
・入数:1丁
・JAN:4953349058125
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

ソニック
黒 メガサクプロ ハサミ
0通常価格(税別):707円

ソニック
白 メガサクプロ ハサミ フッ素コート
0通常価格(税別):768円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS185-B
0通常価格(税別):1,415円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):4,831円~

グリーンベル
ステンレス製引き切り型キッチンはさみ
0通常価格(税別):3,425円

シルキー
非粘着ハサミ ネバノン DSN
0通常価格(税別):4,007円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円