ファクトリーサプライ用品技術窓口
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1,301円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):3,370円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】ハンドル部は外して分別廃棄。【商品仕様】・刃渡り:65mm・全長:160mm・材質:刃=ステン...
詳細を確認【特長】ハンドル部は外して分別廃棄。
【商品仕様】
・刃渡り:65mm
・全長:160mm
・材質:刃=ステンレス鋼,ハンドル部=再生ABS
・本体色:ブラック
・入数:1丁
・JAN:4953349058378
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
0通常価格(税別):812円

ALLEX
デスクはさみ
0通常価格(税別):1,162円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
はさみ・万能
0通常価格(税別):2,030円~

アズワン
チタンコートシザーズ
0通常価格(税別):2,217円

プラス
フィットカットカーブ フッ素コート左右非対称タイプ
0通常価格(税別):939円

CLOVER
布切はさみ 兼信
0通常価格(税別):4,831円~

ALLEX
事務用はさみ 中
0通常価格(税別):1,327円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円