ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラウン グラスマット 縦×横(mm):695×1395

クラウン グラスマット 縦×横(mm):695×1395 CR-GS147-G
通常単価(税別)
9,365
税込単価
10,302
通常出荷日:3日目

【特長】ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。下敷の発泡ポリエチレンがクッションになり、ソフ...

詳細を確認

型番:

CR-GS147-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-GS147-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-GS147-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,365
( 10,302 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ガラスのような感触と透明感をアクリル樹脂で再現。下敷の発泡ポリエチレンがクッションになり、ソフトで筆記用具の滑りがスムーズです。
【商品仕様】
・縦×横(mm):695×1395
・マット厚:1.8mm
・下敷厚:2mm
・材質:マット=メタクリル(アクリル)樹脂,下敷=発泡PE
・入数:1枚
・JAN:4953349000612

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン グラスマット 縦×横(mm):695×1395の型番CR-GS147-Gのページです。 型番CR-GS147-Gに関する仕様情報を記載しております。
クラウン グラスマット 縦×横(mm):695×1395のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン グラスマット 縦×横(mm):695×1395
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1395
クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×1195
クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×995
クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1395
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格9,3658,2636,2805,4428,0895,820
通常出荷日3日目1日目1日目1日目9日目1日目

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト