ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050 CR-CW6-G
通常単価(税別)
6,8695,875
税込単価
7,5566,463
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピー...

詳細を確認
  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

型番:

CR-CW6-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-CW6-Gの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番縦×横(mm)マット厚下敷厚材質入数JAN
CR-CW6-G625×10501.8mm1mmマット=透明軟質ビニール,下敷=フェルト1枚4953349053021

型番リスト

表示件数
型番
CR-CW6-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8695,875
( 6,463 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピーレス仕様。純透明で、グレーや木目などの天板にもぴったりマッチ。規格サイズの机全種類に対応します。
【商品仕様】
・縦×横(mm):625×1050
・マット厚:1.8mm
・下敷厚:1mm
・材質:マット=透明軟質ビニール,下敷=フェルト
・入数:1枚
・JAN:4953349053021

ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050の型番CR-CW6-Gのページです。 型番CR-CW6-Gに関する仕様情報を記載しております。
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):720×1050
クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×910
クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):720×1050
クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):720×1050
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格6,8695,8057,7186,0516,3627,251
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト