17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995 CR-CW107-G

クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995

通常単価(税別)
5,820
税込単価
6,402
通常出荷日:1日目

【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピー...

詳細を確認

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

    型番:

    CR-CW107-G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-CW107-Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-CW107-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,820
    ( 6,402 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】文字が転写しにくい、非転写加工。裏面は、コピーやファクス紙の文字がマットに転写しにくい、コピーレス仕様。純透明で、グレーや木目などの天板にもぴったりマッチ。規格サイズの机全種類に対応します。
    【商品仕様】
    ・縦×横(mm):695×995
    ・マット厚:1.8mm
    ・下敷厚:1mm
    ・材質:マット=透明軟質ビニール,下敷=フェルト
    ・入数:1枚
    ・JAN:4953349053076

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995の型番CR-CW107-Gのページです。 型番CR-CW107-Gに関する仕様情報を記載しております。
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):695×995
    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×995
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1395
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095
    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×1195
    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):720×1050
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格5,8206,36210,1205,7037,3427,718
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト