ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転...
詳細を確認| 型番 | 縦×横(mm) | マット厚 | 材質 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-CS5R-T | 720×1050 | 1.8mm | 再生PVC | 1枚 | 4953349100411 |
【特長】表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
【商品仕様】
・縦×横(mm):720×1050
・マット厚:1.8mm
・材質:再生PVC
・入数:1枚
・JAN:4953349100411
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,786円

森松
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
0通常価格(税別):9,358円~

プラス
デスクマットOAタイプ LW
0通常価格(税別):6,360円~

プラス
あんしんデスクマット ななめカット
0通常価格(税別):7,343円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~