ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリスタル写真立て5336 L

クリスタル写真立て5336 L DG5336-L
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円
通常出荷日:4日目

【特長】洗練された印象を与える、クリスタルガラス製。【商品仕様】・規格:L判・外寸:縦200×横150...

詳細を確認

型番:

DG5336-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DG5336-Lの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DG5336-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】洗練された印象を与える、クリスタルガラス製。
【商品仕様】
・規格:L判
・外寸:縦200×横150mm
・収容寸法:縦127×横89mm
・重量:360g
・材質:ガラス
・スタンド付
・入数:1枚
・JAN:4516722009642

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリスタル写真立て5336 Lの型番DG5336-Lのページです。 型番DG5336-Lに関する仕様情報を記載しております。
クリスタル写真立て5336 Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタル写真立て5336 L
クリスタル写真立て5336 K
カード立て
サインホルダー 片面用 写真 Lサイズ
サインスタンド 片面用 写真L タテ
カード立てL型 CT-102L
メーカー大額大額光クルーズセキセイプラス
通常価格1,912円2,208円422円 -558円502円923円
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました