ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリスタル写真立て5336 K

クリスタル写真立て5336 K DG5336-K
通常単価(税別)
2,208円
税込単価
2,429円
通常出荷日:4日目

【特長】洗練された印象を与える、クリスタルガラス製。【商品仕様】・規格:K判・外寸:縦230×横170...

詳細を確認

型番:

DG5336-K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DG5336-Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DG5336-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,208円
( 2,429円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】洗練された印象を与える、クリスタルガラス製。
【商品仕様】
・規格:K判
・外寸:縦230×横170mm
・収容寸法:縦178×横127mm
・重量:460g
・材質:ガラス
・スタンド付
・入数:1枚
・JAN:4516722009666

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリスタル写真立て5336 Kの型番DG5336-Kのページです。 型番DG5336-Kに関する仕様情報を記載しております。
クリスタル写真立て5336 Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタル写真立て5336 K
クリスタル写真立て5336 L
カード立て
サインホルダー 片面用 写真 Lサイズ
サインスタンド 片面用 写真L タテ
サインホルダー 片面用 写真 2Lサイズ
メーカー大額大額光クルーズセキセイクルーズ
通常価格2,208円1,912円422円 -558円502円725円
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト