ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリックスマグネットスタンドS

クリックスマグネットスタンドS MC-60-S
通常単価(税別)
607
税込単価
668
通常出荷日:4日目

【特長】マグネット式の脚をスチール面に貼り付けるだけ。【商品仕様】・外寸:幅60×奥45×高50mm・...

詳細を確認

型番:

MC-60-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-60-Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MC-60-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607
( 668 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】マグネット式の脚をスチール面に貼り付けるだけ。
【商品仕様】
・外寸:幅60×奥45×高50mm
・材質:クリップ=PC,ジョイント=POM,バネ=ステンレス,ベース=ABS,マグネット=マグネットシート
・本体色:ホワイト
・入数:1個
・JAN:4963346170904

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリックスマグネットスタンドSの型番MC-60-Sのページです。 型番MC-60-Sに関する仕様情報を記載しております。
クリックスマグネットスタンドSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリックスマグネットスタンドS
クリックスマグネットスタンドM
アクリルカード立 L型 透明 外寸:幅150×高63mm
スティックラバー グレー
アクリルカード立 L型 透明 外寸:幅180×高68mm
会議用席札(アクリル製・底スポンジ付)
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチッククラウン新倉計量器クラウンクラウン
通常価格6076445182,0375582,769
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました