ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

シュレッダーハサミ R

シュレッダーハサミ R SH-20R
通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円
通常出荷日:10日目

【特長】ハサミでスパッとラクラク細断。個人情報保護におすすめ。【商品仕様】・刃渡り:70mm・全長:1...

詳細を確認

型番:

SH-20R
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-20Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SH-20R
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】ハサミでスパッとラクラク細断。個人情報保護におすすめ。
【商品仕様】
・刃渡り:70mm
・全長:195mm
・材質:刃=ステンレス刃物鋼,ハンドル部=再生ABS樹脂
・本体色:ブルー
・入数:1丁
・JAN:4560281830025

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シュレッダーハサミ Rの型番SH-20Rのページです。 型番SH-20Rに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダーハサミ Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダーハサミ R
ホームカットR
クロスカットR 240mm
ホームカットR フッ素グリーン
クロスカットR フッ素 240mm
キャナリー 分別ハサミ
メーカー森繁SK-11SK-11SK-11SK-11長谷川刃物
通常価格1,354円1,287円2,587円1,414円3,043円1,328円
通常出荷日10日目3日目3日目3日目3日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました