ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

シュレッダーハサミ S

シュレッダーハサミ S SH-15S
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円
通常出荷日:10日目

【特長】ハサミでスパッとラクラク細断。個人情報保護におすすめ。【商品仕様】・刃渡り:45mm・全長:1...

詳細を確認

型番:

SH-15S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-15Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SH-15S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980円
( 1,078円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】ハサミでスパッとラクラク細断。個人情報保護におすすめ。
【商品仕様】
・刃渡り:45mm
・全長:150mm
・材質:刃=ステンレス刃物鋼,ハンドル部=再生ABS樹脂
・本体色:グリーン
・入数:1丁
・JAN:4560281830032

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シュレッダーハサミ Sの型番SH-15Sのページです。 型番SH-15Sに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダーハサミ Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダーハサミ S
ポケットハサミ クリッピー ブラウン ハサ-P400S
家庭バサミL型
キャナリー 分別ハサミ
クロスカットR 240mm
スウィングカット フッ素コート
メーカー森繁コクヨオルファ長谷川刃物SK-11レイメイ藤井
通常価格980円1,201円2,134円1,328円2,587円1,054円
通常出荷日10日目6日目1日目6日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました