ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

集金バッグ 黒

集金バッグ 黒 SB-21ブラック
通常単価(税別)
2,258
税込単価
2,484
通常出荷日:4日目

【特長】インナーポケット付きでさらに安心。現金や小切手などの分別収納OK。名刺サイズのポケットが付いた...

詳細を確認

型番:

SB-21ブラック
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-21ブラックの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SB-21ブラック
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,258
( 2,484 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】インナーポケット付きでさらに安心。現金や小切手などの分別収納OK。名刺サイズのポケットが付いた、ダブルファスナータイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦210×横300mm(取っ手除く)
・材質:ナイロン
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4968376621044

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集金バッグ 黒の型番SB-21ブラックのページです。 型番SB-21ブラックに関する仕様情報を記載しております。
集金バッグ 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集金バッグ 黒
集金バッグSB-21 ブルー
集金バッグSB-21 イエロー
Fバッグ M 黒
AQUA DROPs バッグ A4 黒
ファッションバッグ LL 黒
メーカーミワックスミワックスミワックスシモジマLIHIT LABシモジマ
通常価格2,2582,2582,2583,1771,2343,893
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました