17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミワックス デスクマット S 1.2mm 縦×横(mm):450×600 ES-71

ミワックス デスクマット S 1.2mm 縦×横(mm):450×600

通常単価(税別)
1,577
税込単価
1,735
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・縦×横(mm):450×600・マット厚:1.2mm・材質:PVC・入数:1枚・JAN:...

詳細を確認

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

    型番:

    ES-71
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ES-71の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ES-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,577
    ( 1,735 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・縦×横(mm):450×600
    ・マット厚:1.2mm
    ・材質:PVC
    ・入数:1枚
    ・JAN:4968376903645

    ご注意

    • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する事が有ります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミワックス デスクマット S 1.2mm 縦×横(mm):450×600の型番ES-71のページです。 型番ES-71に関する仕様情報を記載しております。
    ミワックス デスクマット S 1.2mm 縦×横(mm):450×600のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミワックス デスクマット S 1.2mm 縦×横(mm):450×600
    カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):720×1050
    クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):720×1050
    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):720×1450
    クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×1195
    メーカーミワックスコクヨクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格1,5773,7866,3625,4508,3457,342
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト