ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

環境対応型はさみ

環境対応型はさみ EP-175-BU
通常単価(税別)
786円
税込単価
865円
通常出荷日:4日目

【特長】環境に配慮した分離タイプ。【商品仕様】・刃渡り:73mm・全長:175mm・材質:刃=ステンレ...

詳細を確認

型番:

EP-175-BU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP-175-BUの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EP-175-BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
786円
( 865円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】環境に配慮した分離タイプ。
【商品仕様】
・刃渡り:73mm
・全長:175mm
・材質:刃=ステンレス刃物鋼,ハンドル部=ABS樹脂
・本体色:ブルー
・入数:1丁
・JAN:4962069055611

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

環境対応型はさみの型番EP-175-BUのページです。 型番EP-175-BUに関する仕様情報を記載しております。
環境対応型はさみのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
手元に1本
5
満足度:5.0
封書の開封や部品の袋の開封など手元に置いておきすぐ開封出来るよう100均の物よりは、造りも切れ味もとても良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境対応型はさみ
ステンレス製引き切り型キッチンはさみ
ハサミ型シュレッダー 5連用
ハサミ型シュレッダー 9連用
TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm
クラフトはさみ
メーカー長谷川刃物グリーンベル三商三商トラスコ中山SK-11
通常価格786円3,425円3,717円4,011円971円1,393円
通常出荷日4日目1日目10日目10日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました