17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PBーG2 白

PBーG2 白 006138001
通常単価(税別)
488円
税込単価
537円
通常出荷日:4日目

【特長】高級感のあるPP貼り。雨にも強い丈夫な作り。【商品仕様】・外寸:縦450×横330×マチ100...

詳細を確認

型番:

006138001
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
006138001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488円
( 537円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】高級感のあるPP貼り。雨にも強い丈夫な作り。
【商品仕様】
・外寸:縦450×横330×マチ100mm
・材質:コート紙,持ち手=ポリエステル
・本体色:シロ
・入数:1枚
・JAN:4901755558715

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PBーG2 白の型番006138001のページです。 型番006138001に関する仕様情報を記載しております。
PBーG2 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBーG2 白
ブライトバッグ G2 白
sedia のびーるファイル
サンボックス #6Aー1
ブライトバッグ G2 アサギ
ブライトバック G2 エンジ
メーカーシモジマシモジマセキセイ三甲シモジマシモジマ
通常価格488円2,473円708円2,798円2,473円488円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト