17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角底袋 無地 No4【100個入り】

角底袋 無地 No4 004010400
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円
通常出荷日:4日目

【特長】マチ付きだから、小物から大きめの荷物まで幅広く活躍。【商品仕様】・外寸:縦235×横130×マ...

詳細を確認

型番:

004010400
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
004010400
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870円
( 957円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】マチ付きだから、小物から大きめの荷物まで幅広く活躍。
【商品仕様】
・外寸:縦235×横130×マチ80mm
・紙質:未晒50g/㎡
・本体色:クラフト
・入数:100枚
・JAN:4901755360028

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角底袋 無地 No4の型番004010400のページです。 型番004010400に関する仕様情報を記載しております。
角底袋 無地 No4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角底袋 無地 No4
角底袋 白無地 No4
角底袋 無地 No8
角底袋 白無地 No6
角底袋 無地 No12
角底袋 白無地 No8
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格870円945円1,031円1,067円1,234円1,198円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト