ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
|
マグエックス メッシュケース |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |

| 型番 | 外寸 | 材質 | 本体色 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 003276010 | 縦340×横270×マチ80mm | 片艶クラフト紙,持ち手=紙 | 白 | 50枚 | 4901755352467 |
【特長】シンプルだから使い方自在。
【商品仕様】
・外寸:縦340×横270×マチ80mm
・材質:片艶クラフト紙,持ち手=紙
・本体色:白
・入数:50枚
・JAN:4901755352467
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

コクヨ
カードケース 硬質 A3 クケ-3013
4通常価格(税別):1,160円

クラウン
硬質カードケース A5
0通常価格(税別):440円

オープン工業
OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
0通常価格(税別):2,130円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
0通常価格(税別):6,032円

クラウン
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6
0通常価格(税別):461円

エスコ
ビジネスリュックサック(3WAY)
0通常価格(税別):11,772円