ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スウィングカット スタンダード

スウィングカット スタンダード SH704
通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円
通常出荷日:4日目

【特長】刃を引きながら切るので、軽い力でスパッとカット。【商品仕様】・品名:スタンダード・全長:182...

詳細を確認

型番:

SH704
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH704の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SH704
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910円
( 1,001円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】刃を引きながら切るので、軽い力でスパッとカット。
【商品仕様】
・品名:スタンダード
・全長:182mm
・刃渡り:長刃76mm,短刃64mm
・材質:刃=刃物用特殊ステンレス鋼,ハンドル部=ABS樹脂/エラストマー樹脂
・入数:1丁
・JAN:4902562434414

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スウィングカット スタンダードの型番SH704のページです。 型番SH704に関する仕様情報を記載しております。
スウィングカット スタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スウィングカット スタンダード
スウィングカット フッ素コート
スウィングカット チタンコート
家庭バサミL型
キャナリー ライン グリーン
ハサミ 緑 ハサ-2NG
メーカーレイメイ藤井レイメイ藤井レイメイ藤井オルファ長谷川刃物コクヨ
通常価格910円1,054円1,040円2,134円2,167円935円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました