ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 緑

調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 緑 F-244-GR
通常単価(税別)
6,519円
税込単価
7,171円
通常出荷日:4日目

【特長】A4サイズの書類を左右に1枚ずつ挟めます。【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦311×横230...

詳細を確認

型番:

F-244-GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-244-GRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
F-244-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,519円
( 7,171円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】A4サイズの書類を左右に1枚ずつ挟めます。
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦311×横230mm
・厚:18mm
・収容寸法:縦297×横210mm
・材質:レザー調布クロス貼り
・化粧箱入
・本体色:緑
・入数:1冊
・JAN:4971711360126

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 緑の型番F-244-GRのページです。 型番F-244-GRに関する仕様情報を記載しております。
調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 緑
調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 紺
調印・証書ホルダー A4判用 布レザー 濃茶
調印・証書ホルダー A4判用 細布 濃紺
証書ファイル/スエード/A4/紺
カラークリヤーホルダー A4 緑
メーカーコレクトコレクトコレクトコレクトナカバヤシLIHIT LAB
通常価格6,519円6,300円6,519円5,176円1,458円414円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました