ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

透明ポケット再生PP B7【50個入り】

透明ポケット再生PP B7 CFR-170
通常単価(税別)
655円
税込単価
721円
通常出荷日:10日目

【特長】静電気防止加工でホコリも防ぎます。規格より大きいサイズだから書類の出し入れもラクラク。【商品仕...

詳細を確認

型番:

CFR-170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

CFR-170の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CFR-170
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
655円
( 721円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】静電気防止加工でホコリも防ぎます。規格より大きいサイズだから書類の出し入れもラクラク。
【商品仕様】
・規格:B7用
・収容内寸:縦136×横99mm
・厚:0.05mm
・材質:再生IPP
・入数:50枚
・JAN:4971711114071

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明ポケット再生PP B7の型番CFR-170のページです。 型番CFR-170に関する仕様情報を記載しております。
透明ポケット再生PP B7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ポケット再生PP B7
透明ポケット再生PP A4
透明ポケット再生PP A5
透明ポケット B7
透明ポケット再生PP A6
透明ポケット B4
メーカーコレクトコレクトコレクトコレクトコレクトコレクト
通常価格655円1,146円879円530円795円781円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました