ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

透明ポケット再生PP A5【50個入り】

透明ポケット再生PP A5 CFR-155
通常単価(税別)
879円
税込単価
967円
通常出荷日:4日目

【特長】静電気防止加工でホコリも防ぎます。規格より大きいサイズだから書類の出し入れもラクラク。【商品仕...

詳細を確認

型番:

CFR-155
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

CFR-155の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CFR-155
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879円
( 967円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】静電気防止加工でホコリも防ぎます。規格より大きいサイズだから書類の出し入れもラクラク。
【商品仕様】
・規格:A5用
・収容内寸:縦218×横156mm
・厚:0.05mm
・材質:再生IPP
・入数:50枚
・JAN:4971711114101

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明ポケット再生PP A5の型番CFR-155のページです。 型番CFR-155に関する仕様情報を記載しております。
透明ポケット再生PP A5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ポケット再生PP A5
透明ポケット再生PP A4
透明ポケット再生PP A6
透明ポケット A5
再生透明ポケット2穴 A4S 50枚入
透明ポケット B5
メーカーコレクトコレクトコレクトコレクトキングジムコレクト
通常価格879円1,146円795円669円1,535円725円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました