ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイティループエコノミー名札 大 青

マイティループエコノミー名札 大 青 MLE-331B
通常単価(税別)
531円
税込単価
584円
通常出荷日:4日目

【特長】名札ケースをしっかり挟むロッククリップを採用。水やホコリが入らないチャック式。【商品仕様】・外...

詳細を確認

型番:

MLE-331B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MLE-331Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MLE-331B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531円
( 584円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】名札ケースをしっかり挟むロッククリップを採用。水やホコリが入らないチャック式。
【商品仕様】
・外寸:縦90×横110mm
・収容寸法:縦70×横100mm
・ストラップ長:90cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:ストラップ=再生ペット,ケース=オレフィン
・本体色:青
・入数:1枚
・JAN:4976049083655

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイティループエコノミー名札 大 青の型番MLE-331Bのページです。 型番MLE-331Bに関する仕様情報を記載しております。
マイティループエコノミー名札 大 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティループエコノミー名札 大 青
マイティループエコノミー名札 大 赤
マイティループエコノミー名札 大 緑
マイティループエコノミー名札 大 黄
マイティループエコノミー名札 小 青
マイティループエコノミー名札 大 黒
メーカー西敬西敬西敬西敬西敬西敬
通常価格531円531円531円531円531円531円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました