ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

手書きのし袋 ポチ用 お礼 5P【5個入り】

手書きのし袋 ポチ用 お礼 5P TN-146
通常単価(税別)
482
税込単価
530
通常出荷日:10日目

【特長】味わいのある手書き風書体のメッセージ入り封筒・ポチ袋。【商品仕様】・仕様:お礼・外寸:縦115...

詳細を確認

型番:

TN-146
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TN-146の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TN-146
最小発注数量
10パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】味わいのある手書き風書体のメッセージ入り封筒・ポチ袋。
【商品仕様】
・仕様:お礼
・外寸:縦115×横70mm
・入数:5枚
・JAN:4957470851716

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手書きのし袋 ポチ用 お礼 5Pの型番TN-146のページです。 型番TN-146に関する仕様情報を記載しております。
手書きのし袋 ポチ用 お礼 5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手書きのし袋 ポチ用 お礼 5P
手書きのし袋 札用 お礼 3P
手書きのし袋 ポチ用 お車代 5P
手書きのし袋 札用 おめでとう 3P
手書きのし袋 札用 お祝い 3P
手書きのし袋 札用 お車代 3P
メーカー今村紙工今村紙工今村紙工今村紙工今村紙工今村紙工
通常価格482482482482482482
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました