ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

キャリングケース スモークグレー

キャリングケース スモークグレー G503-SG
通常単価(税別)
1,704
税込単価
1,874
通常出荷日:3日目

【特長】B4書類が入る収納力とシンプルなデザインが人気。厚みのあるPP製で雨にぬれても大丈夫。【商品仕...

詳細を確認

型番:

G503-SG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G503-SGの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
G503-SG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,704
( 1,874 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】B4書類が入る収納力とシンプルなデザインが人気。厚みのあるPP製で雨にぬれても大丈夫。
【商品仕様】
・外寸:縦325×横385×マチ100mm
・規格:B4判
・ひも長:380mm
・材質:PP,マチ部分=ナイロン
・内ポケット,底板付
・本体色:スモークグレー
・入数:1個
・JAN:4536489325472

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリングケース スモークグレーの型番G503-SGのページです。 型番G503-SGに関する仕様情報を記載しております。
キャリングケース スモークグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリングケース スモークグレー
キャリングケース ブルー
キャリングケース ブラック
メールバッグ マチ付Wファスナー ブルー 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm
広口チャームバッグ BR-1
ブライトバッグ G2 アサギ
メーカー山口工業山口工業山口工業クラウンシモジマシモジマ
通常価格1,7041,3811,4753,7623,3281,792
通常出荷日3日目1日目1日目1日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト