17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリングケース ブルー G503-BL

キャリングケース ブルー

通常単価(税別)
1,381
税込単価
1,519
通常出荷日:1日目

【特長】B4書類が入る収納力とシンプルなデザインが人気。厚みのあるPP製で雨にぬれても大丈夫。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    G503-BL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    G503-BLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G503-BL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,381
    ( 1,519 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】B4書類が入る収納力とシンプルなデザインが人気。厚みのあるPP製で雨にぬれても大丈夫。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦325×横385×マチ100mm
    ・規格:B4判
    ・ひも長:380mm
    ・材質:PP,マチ部分=ナイロン
    ・内ポケット,底板付
    ・本体色:ブルー
    ・入数:1個
    ・JAN:4536489325519

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャリングケース ブルーの型番G503-BLのページです。 型番G503-BLに関する仕様情報を記載しております。
    キャリングケース ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャリングケース ブルー
    キャリングケース ブラック
    キャリングケース スモークグレー
    sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトブルー
    sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー
    ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBL
    メーカー山口工業山口工業山口工業セキセイセキセイクラウン
    通常価格1,3811,4751,704545879640
    通常出荷日1日目1日目3日目5日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト