ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

| 型番 | 外寸 | 規格 | ひも長 | 材質 | 本体色 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G503-BK | 縦325×横385×マチ100mm | B4判 | 380mm | PP,マチ部分=ナイロン | ブラック | 1個 | 4536489325489 |
【特長】B4書類が入る収納力とシンプルなデザインが人気。厚みのあるPP製で雨にぬれても大丈夫。
【商品仕様】
・外寸:縦325×横385×マチ100mm
・規格:B4判
・ひも長:380mm
・材質:PP,マチ部分=ナイロン
・内ポケット,底板付
・本体色:ブラック
・入数:1個
・JAN:4536489325489
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~