ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):725円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目

【特長】裏写りしにくい水性インクが人気の細字ペン。ベーシックな3色セットから、色とりどりの20色セットまでご用意。
【商品仕様】
・仕様:20色セット
・セット内容:12色セット+灰,うす橙,こげ茶,うぐいす,明るい灰,えび茶,みかん,赤紫
・インク色:黒,赤,青,緑,黄,茶,橙,紫,空,桃,黄緑,黄土,灰,うすだいだい,こげ茶,うぐいす,明るい灰,えび茶,みかん,赤紫
・入数:1セット
・JAN:4902071601208
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
乾きまペン 油性マーカー
4.8通常価格(税別):425円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

オートニクス(ディスペンサー関連)
油性ツインマーカー 細・太
2通常価格(税別):486円

寺西化学工業
マジックインキ 極太 青
0通常価格(税別):628円
![[中字丸芯]油性マーカー](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007431473/223007431473_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字丸芯]油性マーカー
0通常価格(税別):433円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円