ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キャリーファイル クリア

キャリーファイル クリア MV-515F-90
通常単価(税別)
716円
税込単価
788円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦255×横315×厚15mm・収納幅:13mm・材質:本体=PP・...

詳細を確認

型番:

MV-515F-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MV-515F-90の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MV-515F-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦255×横315×厚15mm
・収納幅:13mm
・材質:本体=PP
・本体色:クリア
・入数:1冊
・JAN:4974214131552

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリーファイル クリアの型番MV-515F-90のページです。 型番MV-515F-90に関する仕様情報を記載しております。
キャリーファイル クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリーファイル クリア
sedia キャリーファイル
sedia キャリーファイル
キャリーファイル ブルー
クリアバッグ
sedia ロックリングファイル A4-S クリア
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイトラスコ中山セキセイ
通常価格716円1,363円1,147円685円979円 -813円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました