ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

便箋 白孔雀

便箋 白孔雀 LP3267
通常単価(税別)
641円
税込単価
705円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・仕様:タテ罫(10行)/35枚綴・サイズ:縦250×横177mm・材質:特殊紙使用・本体...

詳細を確認

型番:

LP3267
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LP3267の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LP3267
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641円
( 705円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:タテ罫(10行)/35枚綴
・サイズ:縦250×横177mm
・材質:特殊紙使用
・本体色:白
・入数:1冊
・JAN:4970051032670

商品担当おすすめ

  • 開発ホワイト封筒 角8 画像

    オキナ

    開発ホワイト封筒 角8

    【商品仕様】規格:角8。サイズ:縦197×横119mm。紙厚:100g/㎡。材質:古紙40%使用。仕様:センター貼り。入数:20枚。JANなど:4970051000723

  • 開発封筒 81号 会費袋 画像

    オキナ

    開発封筒 81号 会費袋

    【商品仕様】規格:角8/会費袋。サイズ:縦197×横119mm。紙厚:85g/㎡。材質:古紙40%使用。仕様:センター貼り。入数:25枚。JANなど:4970051000709

  • 開発封筒 角2 画像

    オキナ

    開発封筒 角2

    【商品仕様】規格:角2。サイズ:縦332×横240mm。紙厚:85g/㎡。材質:古紙40%使用。仕様:センター貼り。入数:10枚。JANなど:4970051000631

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

便箋 白孔雀の型番LP3267のページです。 型番LP3267に関する仕様情報を記載しております。
便箋 白孔雀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
便箋 白孔雀
小型便箋 白孔雀
便箋 香蘭
便箋 黍(きび) 横罫
便箋 黍(きび) 縦罫
角2特白ケント100
メーカーオキナオキナマルアイ菅公工業菅公工業寿堂紙製品工業
通常価格641円590円648円676円676円6,376円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました