ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 青

吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 青 NL-21P-BU
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円
通常出荷日:6日目

【特長】大きなケースでしっかり表示。身分証として最適です。【商品仕様】・外寸:縦91×横108mm・収...

詳細を確認

型番:

NL-21P-BU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NL-21P-BUの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NL-21P-BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】大きなケースでしっかり表示。身分証として最適です。
【商品仕様】
・外寸:縦91×横108mm
・収容寸法:縦69×横97mm
・ストラップ長:90cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:ケース=再生ポリオレフィン,ストラップ=再生PET,クリップ=PC
・本体色:青
・入数:1枚
・JAN:4970115560293

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 青の型番NL-21P-BUのページです。 型番NL-21P-BUに関する仕様情報を記載しております。
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 青
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 赤
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 緑
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 黄
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 1枚 黒
吊り下げ名札 クリップ式 ヨコ特大 1枚 桃
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格740円740円740円740円740円740円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました