ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】サイズも形も豊富なバリエーション。【商品仕様】・耐荷重:約1kg・形状:ステンレスフック・外寸...
詳細を確認【特長】サイズも形も豊富なバリエーション。
【商品仕様】
・耐荷重:約1kg
・形状:ステンレスフック
・外寸:縦65×横15mm
・入数:3個
・JAN:4971516601004
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

大一鋼業
ワンピンフック(3個入)
0通常価格(税別):518円

エスコ
31x40mm フック(ステンレス製)
0通常価格(税別):477円

エスコ
吸盤フック(密着ジェル)
0通常価格(税別):1,449円~

ミツヤ
マグネットフックボールド (自在タイプ)
0通常価格(税別):506円

ミツヤ
ミツヤ スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ) Sサイズ
0通常価格(税別):544円

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):393円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円