ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

金封 黒白7本結切 字なし

金封 黒白7本結切 字なし キ017
通常単価(税別)
435
税込単価
479
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦185×横110mm・中袋付・黒白7本あわじ結び,字なし,奉書紙・入数:1枚・J...

詳細を確認

型番:

キ017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

キ017の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
キ017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦185×横110mm
・中袋付
・黒白7本あわじ結び,字なし,奉書紙
・入数:1枚
・JAN:4971655260179

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金封 黒白7本結切 字なしの型番キ017のページです。 型番キ017に関する仕様情報を記載しております。
金封 黒白7本結切 字なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金封 黒白7本結切 字なし
金封 紅白7本結切 字なし
金封 黒白7本結切 御佛前
金封 紅白5本花結 字なし
祝金封 赤白7本結切 御見舞
祝金封 赤白7本結切 短冊入
メーカー菅公工業菅公工業菅公工業菅公工業マルアイマルアイ
通常価格435435435435426426
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました