17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インクカートリッジ シアン 350ml SC1C35

インクカートリッジ シアン 350ml

通常単価(税別)
21,528円
税込単価
23,681円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:SC-T3050/T3050MS/T3250/T3250H/T3250MS/T...

詳細を確認

    型番:

    SC1C35
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番対応機種種別容量インク色入数JAN
    SC1C35SC-T3050/T3050MS/T3250/T3250H/T3250MS/T5050/T5050MS/T5250/T5250D/T5250MS/T7050/T7250/T7250D・SC-T52MFP/T32MFP/T52DMFP純正350mlシアン1個4988617111561

    SC1C35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SC1C35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,528円
    ( 23,681円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・対応機種:SC-T3050/T3050MS/T3250/T3250H/T3250MS/T5050/T5050MS/T5250/T5250D/T5250MS/T7050/T7250/T7250D・SC-T52MFP/T32MFP/T52DMFP
    ・種別:純正
    ・容量:350ml
    ・インク色:シアン
    ・入数:1個
    ・JAN:4988617111561

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インクカートリッジ シアン 350mlの型番SC1C35のページです。 型番SC1C35に関する仕様情報を記載しております。
    インクカートリッジ シアン 350mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インクカートリッジ シアン 350ml
    インクカートリッジ イエロー 350ml
    インクカートリッジ 黒 350ml
    インクジェットカートリッジ JIT-E80ML
    インクタンク BCI-350PGBK ブラック
    インクジェットカートリッジ シアン
    メーカーEPSONEPSONEPSONジットCANONEPSON
    通常価格21,528円21,528円21,528円1,194円1,565円1,917円
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました