ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

これだけでお医者さんに行けるファイル S 黄緑

これだけでお医者さんに行けるファイル S 黄緑 HM620-6
通常単価(税別)
736
税込単価
810
通常出荷日:10日目

【特長】通院に必要なものをひとまとめ。【商品仕様】・外寸:縦171×横148mm・材質:PP・情報記入...

詳細を確認

型番:

HM620-6
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM620-6の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HM620-6
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】通院に必要なものをひとまとめ。
【商品仕様】
・外寸:縦171×横148mm
・材質:PP
・情報記入シール付
・本体色:黄緑
・入数:1冊
・JAN:4903419910785

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

これだけでお医者さんに行けるファイル S 黄緑の型番HM620-6のページです。 型番HM620-6に関する仕様情報を記載しております。
これだけでお医者さんに行けるファイル S 黄緑のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました