17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒

通常単価(税別)
2,275円
税込単価
2,503円
通常出荷日:1日目

【特長】取っ手の長さを、シーンに合わせて使い分け。ボタンの位置で取っ手の長さを約160mm伸ばすことが...

詳細を確認

    型番:

    A-7651-24
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    A-7651-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A-7651-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,275円
    ( 2,503円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】取っ手の長さを、シーンに合わせて使い分け。ボタンの位置で取っ手の長さを約160mm伸ばすことができます。
    【商品仕様】
    ・外寸:縦300(持ち手含む390)×横400×厚80mm
    ・内寸:縦257×横364×厚55mm
    ・重量:0.42kg
    ・材質:ポリエステル
    ・本体色:黒
    ・入数:1個
    ・JAN:4903419839482

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒の型番A-7651-24のページです。 型番A-7651-24に関する仕様情報を記載しております。
    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黒
    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 黄緑
    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 橙
    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド B4 茶
    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード B4 黒
    キャリングバッグ[2ウェイタイプ] スタンダード B4 黄緑
    メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
    通常価格2,275円2,258円2,258円2,258円2,076円2,076円
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました